• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
-25 … +70 °C
Resetear el filtro

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UR18.DA0-UA1B.7BO

Artículo no..: 11119994

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima