• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
0 … +60 °C
Resetear el filtro

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAR 12I9914/S14H

Artículo no..: 11182608

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAR 12U9914/S14H

Artículo no..: 11141423

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAR 18I6912/S14G

Artículo no..: 10162125

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAR 18U6912/S14G

Artículo no..: 10160748

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artículo no..: 11013759

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09T9114

Artículo no..: 11011512

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09T9114/D1

Artículo no..: 11004100

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09T9114/KS35A

Artículo no..: 11011514

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09T9114/KS35AD1

Artículo no..: 11004101

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09G8914/IO

Artículo no..: 11011521

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artículo no..: 11013770

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09T9114

Artículo no..: 11011519

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09T9114/D1

Artículo no..: 11007903

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09T9114/KS35A

Artículo no..: 11011520

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09T9114/KS35AD1

Artículo no..: 11007904

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914

Artículo no..: 11011517

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914/D1

Artículo no..: 11007901

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914/KS35A

Artículo no..: 11011518

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914/KS35AD1

Artículo no..: 11007902

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima