• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 30I6103/S14

Artículo no..: 10130000

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAM 30I6803/S14

Artículo no..: 10130475

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
UNAM 30U6103

Artículo no..: 10125523

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
UNAM 30U6103/S14

Artículo no..: 10129076

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50I6121

Artículo no..: 10134142

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50I6121/S14

Artículo no..: 10129530

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50U6121

Artículo no..: 10156679

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50U6121/S14

Artículo no..: 10131880

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 70I6131/S14

Artículo no..: 11099364

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 70U6131/S14

Artículo no..: 11099363

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 18I6912/S14G

Artículo no..: 10162125

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 18U6912/S14G

Artículo no..: 10160748

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914

Artículo no..: 11011517

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914/D1

Artículo no..: 11007901

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914/KS35A

Artículo no..: 11011518

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914/KS35AD1

Artículo no..: 11007902

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10U6914

Artículo no..: 10161449

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10U6914/KS35A

Artículo no..: 10161450

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
UNDK 10U6914/S35A

Artículo no..: 10161448

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
UNDK 20I6903/S35A

Artículo no..: 10159512

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 20I6912/S35A

Artículo no..: 10155042

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 20I6914/S35A

Artículo no..: 10147619

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20U6903/S35A

Artículo no..: 10158275

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20U6912/S35A

Artículo no..: 10154281

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20U6914/S35A

Artículo no..: 10146711

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6103

Artículo no..: 10130826

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6103/S14

Artículo no..: 10129046

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6104/S14

Artículo no..: 10150852

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6112

Artículo no..: 10139575

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6112/S14

Artículo no..: 10129045

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima