• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12I9914/S14D

Artículo no..: 11121235

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAM 12U9914/S14D

Artículo no..: 10151802

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNCK 09T9114/D1

Artículo no..: 11004100

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNCK 09T9114/KS35AD1

Artículo no..: 11004101

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 09T9114/D1

Artículo no..: 11007903

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 09T9114/KS35AD1

Artículo no..: 11007904

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 09U6914/D1

Artículo no..: 11007901

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 09U6914/KS35AD1

Artículo no..: 11007902

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima