Ajuste óptimo del sensor a la aplicación personalizada
Las funciones avanzadas y los filtros, como el ajuste del haz sónico, los filtros Moving Average o los filtros Disruption, permiten optimizar el rendimiento del sensor de forma rápida y sencilla
Alta eficacia y fiabilidad del sistema gracias a la sencilla optimización del sensor para los requisitos específicos de cada aplicación
Conectados
Integración eficiente y datos adicionales a través de la interfaz IO-Link
Integración eficiente en los sistemas de automatización a través de la interfaz estandarizada IO-Link
La parametrización on-the-fly a través de la interfaz IO-Link permite líneas de producto flexibles
Datos de diagnóstico adicionales, como la temperatura del dispositivo o número de ciclos de conmutación, como base para un plan de mantenimiento predictivo
Diseño rápido
Máximo rendimiento en el diseño más reducido
Un rango de medición inmejorable con una zona ciega de 15 mm a una distancia de medición de hasta 500 mm
El diseño reducido que ahorra espacio, con una distancia entre orificios estándar, permite una integración flexible del sensor en la máquina
Adaptación del sensor óptima en la aplicación
El ajuste y filtros integrados en el sensor permiten una adaptación óptima a aplicaciones específicas vía interfaz IO-Link. Mire el video y conozca más detalles.
Tutorial | Sensores de ultrasonidos U300, U500, UR18
Los ajustes y filtros integrados permiten ajustar los sensores de ultrasonidos de forma óptima a la aplicación. Esto no solo reduce el número de variantes, sino que garantiza una solución aún más fiable. El vídeo muestra los siguientes ejemplos:
El lóbulo sonoro de ajuste flexible para una medición estable
El control fiable de doble hoja
El filtro de interrupción utilizando el ejemplo de un mezclador
Aplicaciones
Medición de altura: La distancia a los objetos puede medirse de forma fiable con los sensores ultrasónicos más pequeños con independencia de reflexión, transparencia o color de la superficie.
Los sensores con toberas sónicas especiales permiten la medición de fluidos a través de aberturas minúsculas en contenedores
Medición de distancia al rodillo
Una zona ciega más corta y un diseño compacto para un diseño sin obstáculos
Detección de máxima seguridad de los más diversos materiales de los soportes y sus colores, así como láminas transparentes
Detección de tarjetas de circuito impreso
Detección segura de las más diversas estructuras superficiales, colores y PCB transparentes
Tiempos de respuesta rápidos para un elevado rendimiento
Una zona ciega más corta y un diseño compacto para un diseño sin obstáculos
Medición de nivel de llenado en el recipiente
Detección de los más diversos materiales con geometrías diferentes
Ajuste del haz sónico para un ajuste óptimo de los sensores a la aplicación
La medición de distancia se ejecuta mediante una medición de tránsito. El sensor calcula el tiempo entre el envío y la recepción de la señal sonora reflejada.
Ventaja: tampoco falla en situaciones de humedad, luz, atenuación
Los sensores de ultrasonidos pueden instalarse de forme flexible en cualquier posición. Obtenga más información sobre los aspectos que debería tener en cuenta en el montaje de sensores de ultrasonidos.