• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UF200.D25-IAMO.72CU

Artículo no..: 11708358

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D25-IAMO.72N

Artículo no..: 11708357

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D25-UAMJ.72CU

Artículo no..: 11708356

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D25-UAMJ.72N

Artículo no..: 11708355

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D50-IAMO.72CU

Artículo no..: 11708326

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D50-IAMO.72N

Artículo no..: 11708325

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UF200.D50-UAMJ.72CU

Artículo no..: 11708324

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D50-UAMJ.72N

Artículo no..: 11708323

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.DA0-IAMO.72CU

Artículo no..: 11708342

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.DA0-IAMO.72N

Artículo no..: 11708341

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UF200.DA0-UAMJ.72CU

Artículo no..: 11708340

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.DA0-UAMJ.72N

Artículo no..: 11708339

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 20I6903/S35A

Artículo no..: 10159512

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 20I6912/S35A

Artículo no..: 10155042

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 20I6914/S35A

Artículo no..: 10147619

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 20U6903/S35A

Artículo no..: 10158275

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 20U6912/S35A

Artículo no..: 10154281

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 20U6914/S35A

Artículo no..: 10146711

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 30I6103

Artículo no..: 10130826

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 30I6103/S14

Artículo no..: 10129046

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 30I6104/S14

Artículo no..: 10150852

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 30I6112

Artículo no..: 10139575

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 30I6112/S14

Artículo no..: 10129045

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 30I6113

Artículo no..: 10139589

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 30I6113/S14

Artículo no..: 10128238

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 30U6103

Artículo no..: 10127059

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 30U6103/S14

Artículo no..: 10125521

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 30U6104

Artículo no..: 10154252

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 30U6104/S14

Artículo no..: 10150851

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 30U6112

Artículo no..: 10136785

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima