Gama de productos
High-performance laser distance sensors – Highest precision at the closest ranges – Reproducibility of long-distance measurements

Máxima precisión en corto alcance

OM70-P/L

  • Mediciones precisas en línea de corto alcance gracias al rango de medición seleccionable y "sweet spot" de hasta 250 mm
  • Medición fiable independientemente del objeto de medición gracias al láser lineal y de punto
  • Integración precisa de las variantes con interfaces en serie o Ethernet
Abrir en el selector de productos
High-performance laser distance sensors – Highest precision at the closest ranges – Reproducibility of long-distance measurements

Repetibilidad en largas distancias

OM70-P/L

  • Soluciones de aplicaciones flexibles con los rangos de medición de hasta 1700 mm
  • Medición fiable independientemente del objeto de medición gracias al láser lineal y de punto
  • Integración precisa de las variantes con interfaces en serie o Ethernet
Abrir en el selector de productos
Tolerance measurement for dimensional accuracy check – Edge measurement and detection

Medición de la tolerancia para comprobación de la precisión dimensional

OM70T

  • Mejor calidad del producto mediante comprobaciones de precisión dimensional sin contacto
  • Aprendizaje sencillo y rápido de la distancia de referencia a través del display
  • Comprobación OK/NOK directa en línea mediante una salida de conmutación adicional
Abrir en el selector de productos

Características

Los sensores de distancia láser de alto rendimiento OM70 desempeñan aplicaciones de medición exigentes de forma sencilla. Mediante la interfaz web integrada, el sensor se puede adaptar rápidamente a la tarea de medición. Las interfaces más modernas garantizan, además, una integración sencilla.


Guía de selección
Nuestra amplia gama de productos ofrece la solución perfecta para cada aplicación
The selected altAttribute does not exist!

Encuentre la solución que busca en solo 5 pasos:

1) Definir el rango de medición
Para poder alcanzar la máxima precisión, el rango de medición deberá ser lo más reducido posible.

2) Elegir el "sweet spot"  
Si queremos que los resultados de medición sean muy fiables, la medición se tiene que realizar en el "sweet spot" del láser.

3) Establecer la forma del haz 
Se recomienda utilizar un haz lineal para aumentar la estabilidad de la medición. Un sensor de punto solo presenta ventajas en la medición de objetos más pequeños y de saltos.

4) Elegir la clase de láser
Una medición rápida de objetos oscuros requiere un láser de la clase 2, pero en el resto de casos basta con un láser de la clase 1.

5) Establecer la interfaz
En este aspecto, es posible elegir entre dos variantes: interfaz Ethernet TCP/IP con interfaz web o interfaz en serie con pantalla. Ambas variantes disponen de salida analógica


Aplicaciones

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima