• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OADM 20I2441/S14C

Artículo no..: 11077730

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I2460/S14C

Artículo no..: 11077731

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I2472/S14C

Artículo no..: 11077732

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I2480/S14C

Artículo no..: 11077733

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OADM 20I5440/S14C

Artículo no..: 11164019

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5460/S14C

Artículo no..: 11164050

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OADM 20I5470/S14C

Artículo no..: 11164052

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5471/S14C

Artículo no..: 11164054

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5480/S14C

Artículo no..: 11164056

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5481/S14C

Artículo no..: 11164057

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5540/S14C

Artículo no..: 11164058

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5560/S14C

Artículo no..: 11164059

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5570/S14C

Artículo no..: 11164060

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5571/S14C

Artículo no..: 11164061

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5581/S14C

Artículo no..: 11164062

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I6441/S14F

Artículo no..: 10144598

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I6460/S14F

Artículo no..: 10144599

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OADM 20I6472/S14F

Artículo no..: 10144600

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I6480/S14F

Artículo no..: 10144601

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OADM 20I6481/S14F

Artículo no..: 10144602

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I6541/S14F

Artículo no..: 10144603

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I6560/S14F

Artículo no..: 10144604

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I6572/S14F

Artículo no..: 10144605

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I6580/S14F

Artículo no..: 10144077

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I6581/S14F

Artículo no..: 10144606

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OADM 20U2441/S14C

Artículo no..: 11077734

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20U2460/S14C

Artículo no..: 11077735

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20U2472/S14C

Artículo no..: 11077736

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20U2480/S14C

Artículo no..: 11077737

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OADM 20U5440/S14C

Artículo no..: 11164063

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima