• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OADM 20I2441/S14C

Artículo no..: 11077730

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I2460/S14C

Artículo no..: 11077731

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I2472/S14C

Artículo no..: 11077732

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I2480/S14C

Artículo no..: 11077733

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OADM 20I5440/S14C

Artículo no..: 11164019

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5460/S14C

Artículo no..: 11164050

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OADM 20I5470/S14C

Artículo no..: 11164052

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5471/S14C

Artículo no..: 11164054

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5480/S14C

Artículo no..: 11164056

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5481/S14C

Artículo no..: 11164057

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5540/S14C

Artículo no..: 11164058

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5560/S14C

Artículo no..: 11164059

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5570/S14C

Artículo no..: 11164060

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5571/S14C

Artículo no..: 11164061

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 20I5581/S14C

Artículo no..: 11164062

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OADM 250I1101/S14C

Artículo no..: 11007211

Product group
  • Sensores de distancia
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 4000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OADM 260I1101/S14C

Artículo no..: 11044710

Product group
  • Sensores de distancia
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 13000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima