• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OM20-P0026.HH.TXN

Artículo no..: 11233538

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM20-P0026.HH.YIN

Artículo no..: 11231074

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OM20-P0026.HH.YUN

Artículo no..: 11232063

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM20-P0120.HH.TXN

Artículo no..: 11235101

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM20-P0120.HH.YIN

Artículo no..: 11231078

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OM20-P0120.HH.YUN

Artículo no..: 11231077

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-L0100.HV.TXN

Artículo no..: 11235103

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-L0100.HV.YIN

Artículo no..: 11232058

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OM30-L0100.HV.YUN

Artículo no..: 11233990

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-L0350.HV.TXN

Artículo no..: 11235105

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-L0350.HV.YIN

Artículo no..: 11231079

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OM30-L0350.HV.YUN

Artículo no..: 11232075

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-L0550.HV.TXN

Artículo no..: 11235107

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-L0550.HV.YIN

Artículo no..: 11231343

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OM30-L0550.HV.YUN

Artículo no..: 11232078

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-P0100.HV.TXN

Artículo no..: 11235102

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-P0100.HV.YIN

Artículo no..: 11233966

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OM30-P0100.HV.YUN

Artículo no..: 11233967

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-P0350.HV.TXN

Artículo no..: 11235104

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-P0350.HV.YIN

Artículo no..: 11232071

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-P0350.HV.YUN

Artículo no..: 11232072

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-P0550.HV.TXN

Artículo no..: 11235106

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-P0550.HV.YIN

Artículo no..: 11231082

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM30-P0550.HV.YUN

Artículo no..: 11231083

Product group
  • Sensores de distancia
  • Desempeño
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM70-L0070.HH0048.EK

Artículo no..: 11216521

Product group
  • Sensores de distancia
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM70-L0070.HH0048.VI

Artículo no..: 11200058

Product group
  • Sensores de distancia
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM70-L0070.HH0065.EK

Artículo no..: 11216505

Product group
  • Sensores de distancia
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM70-L0070.HH0065.VI

Artículo no..: 11112017

Product group
  • Sensores de distancia
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OM70-L0140.HH0070.EK

Artículo no..: 11220165

Product group
  • Sensores de distancia
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OM70-L0140.HH0070.VI

Artículo no..: 11200062

Product group
  • Sensores de distancia
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima