• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
-25 … +60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR12.D06L-Q60.IA1E.7BF

Artículo no..: 11157693

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IWRP 16I8704/S14C

Artículo no..: 11167164

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • resistente a la presión
Dimension
  • 16 mm
Housing
  • 16 mm x 61 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima