• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Voltage output
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCU

Artículo no..: 11173270

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCV

Artículo no..: 11173193

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PVC, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV

Artículo no..: 11173266

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PVC M8, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WMV

Artículo no..: 11181523

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PVC M5, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VCU

Artículo no..: 11214891

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VNU

Artículo no..: 11244231

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11174154

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artículo no..: 11176070

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artículo no..: 11174153

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11144078

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11144090

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artículo no..: 11137807

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR08.D02S-F40.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11130472

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL

Artículo no..: 11123872

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artículo no..: 11175999

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artículo no..: 11141038

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR08.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11141036

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11141037

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR08.D03S-Q40.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11130473

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artículo no..: 11123873

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Artículo no..: 11158153

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • gran sensibilidad
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV

Artículo no..: 11130475

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

Artículo no..: 11123876

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR12.D06S-Q40.UA1Z.7BCV

Artículo no..: 11130476

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO

Artículo no..: 11123877

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Artículo no..: 11158155

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • gran sensibilidad
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Artículo no..: 11140166

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.D08F-F60.UA1E.7BO

Artículo no..: 11170540

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • factor 1 - todos los metales
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR18.D08L-Q60.UA1E.7BO

Artículo no..: 11141092

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.D08S-Q50.UA1Z.7BCV

Artículo no..: 11130479

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima