• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IPRM 12I9504/S14

Artículo no..: 11017454

Product group
  • Sensores analógicos de alta precisión
  • gran exactitud
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IWFM 12U9501/O1

Artículo no..: 10237474

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 55 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IWRM 04U9701/S05

Artículo no..: 10154686

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 4 mm
Housing
  • 4 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 1 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M5
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima