• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR30.D18L-F60.GP1I.7BF

Artículo no..: 11193950

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

Artículo no..: 11236710

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.D18L-F60.IA1E.7BO

Artículo no..: 11179029

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.D18L-F60.UA1E.7BO

Artículo no..: 11179028

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.D18S-F60.IA1Z.7BO

Artículo no..: 11179024

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.D18S-F60.UA1Z.7BO

Artículo no..: 11179023

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima