• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Artículo no..: 11193946

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11174154

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artículo no..: 11176070

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artículo no..: 11174153

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11144078

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artículo no..: 11144090

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Artículo no..: 11141032

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artículo no..: 11137807

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima