• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
2 adjust. switching points
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Artículo no..: 11130474

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • 2 adjust. switching points
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF

Artículo no..: 11135332

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • 2 adjust. switching points
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.D08L-Q60.UAME.7BF

Artículo no..: 11130478

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • lineal
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • 2 adjust. switching points
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output / push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima