• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Outdoor design
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IWRR 18I97T4/S14

Artículo no..: 11016445

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • exterior y lavado
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Outdoor design
  • Washdown design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 7 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -40 … 70 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima