• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Current output / push-pull
Resetear el filtro

filtrar por características

Scanning range Sd

Output circuit

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029

Artículo no..: 11220108

Product group
  • Sensores de medida de distancia por radar
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,2 … 6 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
RR30.DAJ2-IGPI.9VF

Artículo no..: 11221333

Product group
  • Sensores de medida de distancia por radar
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,3 … 12 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
RR30.DAO0-IGPI.9VF

Artículo no..: 11221321

Product group
  • Sensores de medida de distancia por radar
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,5 … 60 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima