• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Suppression of interfering objects
Resetear el filtro

filtrar por características

Scanning range Sd

Output circuit

Special type

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
R600V.DAE0-11209335

Artículo no..: 11209335

Product group
  • Sensores de medida de distancia por radar
  • Multi-object (ground & crop)
  • Spray-drift suppression
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
  • Suppression of interfering objects
Sensing distance max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima