• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Scanning range Sd

Output circuit

Special type

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
R600V.DAE0-11188367

Artículo no..: 11188367

Product group
  • Sensores de medida de distancia por radar
  • Multi-object (ground & crop)
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
R600V.DAE0-11209335

Artículo no..: 11209335

Product group
  • Sensores de medida de distancia por radar
  • Multi-object (ground & crop)
  • Spray-drift suppression
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
  • Suppression of interfering objects
Sensing distance max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima