• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Scanning range Sd

Output circuit

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
R600V.DAH5-11205779

Artículo no..: 11205779

Product group
  • Sensores de medida de distancia por radar
  • Single-object
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
R600V.DAH5-11221283

Artículo no..: 11221283

Product group
  • Sensores de medida de distancia por radar
  • Multi-object (8)
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima