• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type

filtrar por características

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type
POG 86 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar
HOG 9 G Size (flange)
  • ø97 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Consultar
POG 9 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar
POG 9 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar
POG 9 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar
POG 9 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar
TDP 0,09 + FSL Size (flange)
  • ø85 mm
Shaft type
  • ø6 mm solid shaft
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima