• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

filtrar por características

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
G0MMH Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus-DPV0
Consultar
GXMMS Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø12...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus
Consultar
GXMMW Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
  • ø6 mm solid shaft (synchro flange)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima