• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type

filtrar por características

Solid shaft

Hollow shaft

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type
HMG10-B - Incremental Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Consultar
HMG10-T - Incremental Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Consultar
PMG10 - Incremental Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima