Datos técnicos
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤200 mA
Initialisierungszeit
  • ≤ 500 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • DeviceNet
Funktion
  • Multiturn
Übertragungsrate
  • 125 … 500 kBaud
Teilnehmeradresse
  • Drehschalter in Busanschlusskasten
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Zusatzausgänge
  • Rechteck TTL/HTL, TTL/RS422
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Programmierschnittstelle
  • RS485 (≤600 m)
Programmierbare Parameter
  • Bussystem: siehe Merkmale Bus
  • Zusatzausgang (Impulszahl), Abschalt-/Anschaltdrehzahlen
Diagnosefunktion
  • Positions- und Parameterfehler
Statusanzeige
  • DUO-LED (Busanschlusskasten) 4 LEDs auf der Geräterückseite
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
  • EAC
Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)
Schaltgenauigkeit
  • ± 2 % (oder 1 Digit)
Schaltausgänge
  • 1 Ausgang (Open-Collector, Halbleiter-Relais auf Anfrage)
Ausgangsschaltleistung
  • 30 VDC; ≤100 mA
Schaltverzögerung
  • ≤20 ms
Datos técnicos: diseño mecánico
Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Flansch
  • Drehmomentblech, 360° frei positionierbar
Schutzart EN 60529
  • IP 66/IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Schaltdrehzahlbereich
  • ns (off) = ±2...6000 U/min, Werkseinstellung 6000 U/min
Operating torque typ.
  • 10 Ncm
Rotor moment of inertia
  • 950 gcm²
Admitted shaft load
  • ≤450 N axial
  • ≤650 N radial
Material
  • Housing: aluminium alloy
  • Shaft: stainless steel
Corrosion protection
  • IEC 60068-2-52 Salt mist
  • for ambient conditions CX (C5-M) according to ISO 12944-2
Operating temperature
  • -40...+85 °C
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Shock 400 g, 1 ms
Weight approx.
  • 2,2 kg (depending on version)
Connection
  • Bus connecting box
  • Terminal box incremental

Descargas
Data sheet
Operating Manual
Software Manual
Declaration of conformity
Software

Accesorios
Mounting accessories
Torque arm M6, length 67...70 mm

Artículo no..: 11043628

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Standard version
  • Length 67...70 mm
Torque arm M6, length 120...130 mm (≥71 mm)

Artículo no..: 11004078

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Standard version
  • Length 120...130 mm
  • Can be shortened to ≥71 mm
Torque arm M6, length 425...460 mm (≥131 mm)

Artículo no..: 11002915

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Standard version
  • Length 425...460 mm
  • Can be shortened to ≥131 mm
Torque arm M6 insulated, length 67...70 mm

Artículo no..: 11054917

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Insulated version
  • Length 67...70 mm
Torque arm M6 insulated, length 120...130 mm (≥71 mm)

Artículo no..: 11072795

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Insulated version
  • Length 120...130 mm
  • Can be shortened to ≥71 mm
Torque arm M6 insulated, length 425...460 mm (≥131 mm)

Artículo no..: 11082677

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Insulated version
  • Length 425...460 mm
  • Can be shortened to ≥131 mm
Mounting kit for torque arm size M6 and earthing strap

Artículo no..: 11077197

Mounting kit for fixing a torque arm size M6 and an earthing strap.

Mounting and dismounting set

Artículo no..: 11077087

Mounting and dismounting set for fixing a blind hollow shaft encoder to the drive shaft and for dismounting the encoder from the drive shaft.

Connectors and cables
Programming cable for the HMG10P/PMG10P bus interfaces series

Artículo no..: 11191145

  • Adapter cable for programming the HMG10P/PMG10P bus interfaces series
  • With D-SUB connector (male) for connection of encoders of HMG10/PMG10 bus interfaces series to the WLAN adapter Z-PA.SDL.1
  • The encoder can be conntected to the WLAN adapter in ONLINE or OFFLINE mode
Programming accessories
Z-PA.SDL.1 - WLAN-Adapter

Artículo no..: 11190106

  • Programming unit for HMG10P/PMG10P series
  • Parametrization of SSI absolute signal, incremental output and speed switch (depending on encoder version)
  • Monitoring of current position, speed und temperature
  • Connection over Ethernet or wireless over WLAN
  • Simple and intuitive use via webbrowser on pc, tablet or smartphone
  • Fast parameter download

Hasta la cima