• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

filtrar por características

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Pulses/waves per revolution Output stages
HOG 86E Size (flange)
  • ø99 mm
Shaft type
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses/waves per revolution
  • 500 … 2500
Output stages
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422
Consultar
POG 86E Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 500 … 5000
Output stages
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima