• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

filtrar por características

Protection EN 60529

Approvals

Option

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Pulses/waves per revolution Output stages
optoPulse EIL580P-B Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Consultar
optoPulse ExEIL580P-B Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima