• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Livelli di uscita
  • Approvazione

Filtrare per caratteristiche

Solid shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Livelli di uscita Approvazione
EIL576S-S Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft (synchro flange)
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
Livelli di uscita
  • Linedriver/RS422
  • Push-pull short-circuit proof
Approvazione
  • UL approval / E63076
  • SIL2 approval according to EN 61508

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto