• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Livelli di uscita
  • Approvazione
3601 … 5000
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Livelli di uscita Approvazione
HOGS 100 S Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Approvazione
  • CE
  • PL d / SIL2 approval according to EN ISO 13849-1 and EN 62061
  • UL approval / E217823

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto