• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Output stages
ø9,52 mm (ø3/8")
Resetear el filtro

filtrar por características

Size (flange)

Solid shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Pulses per revolution Output stages
optoPulse EIL580P-SC Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Consultar
optoPulse EIL580P-SQ Size (flange)
  • 2.5 x 2.5" (63.5 x 63.5 mm)
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima