• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Points par tour
  • Impulsions par tour
  • Périodes par tour
  • Interface
  • Raccordement

Filtrer les résultats

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Image Nom de produit Type d’axe Points par tour Impulsions par tour Périodes par tour Interface Raccordement
ITD69H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Connection
  • Cable 1 m
Renseigner
ITD69H00 - Sine signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Cable 1 m
Renseigner
ITD69H02 - Rectangular signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Connection
  • Cable 1 m
Renseigner
ITD69H02 - Sine signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Cable 1 m
Renseigner
ITD89H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 8192
Connection
  • Cable 1 m
Renseigner
ITD89H00 - Sine signal Shaft type
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Connection
  • Cable 1 m
Renseigner
HDmag MHAP 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 8192
Interface
  • SSI
Connection
  • Flange connector M23, 17-pin
Renseigner
HDmag MHAP 200 Shaft type
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 262144
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 16384
Interface
  • SSI
Connection
  • Flange connector M23, 17-pin
Renseigner
HDmag MHAP 400 Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 524288
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 32768
Interface
  • SSI
Connection
  • Flange connector M23, 17-pin
Renseigner
HDmag MHGE 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Renseigner
HDmag MHGE 200 Shaft type
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 8192
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Renseigner
HDmag MHGE 400 Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 16384
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Renseigner
HDmag MHGE 800 Shaft type
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 32768
Sinewave cycles per revolution
  • 512
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Renseigner
HDmag MHGP 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 64 … 8192
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
Renseigner
HDmag MHGP 200 Shaft type
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 262144
Sinewave cycles per revolution
  • 128 … 16384
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
Renseigner
HDmag MHGP 400 Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 256 … 524288
Périodes par tour
  • 256 … 32768
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag flex MIR 3000F Type d’axe
  • ø300...3183 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 131072
Périodes par tour
  • 512 … 16384
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag flex MIR 350A Type d’axe
  • ø90...300 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 131072
Périodes par tour
  • 512 … 16384
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag flex MQR 3000F Type d’axe
  • ø300...3183 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1024 … 4096
Périodes par tour
  • 1024 … 4096
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
HDmag flex MQR 350A Type d’axe
  • ø90...300 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1024 … 4096
Périodes par tour
  • 1024 … 4096
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Hasta la cima