• Imagen
  • Nombre del producto
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Connection

filtrar por características

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Imagen Nombre del producto Shaft type Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Connection
MIR10 Type d’axe
  • ø6...43,5 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 320 … 4096
Raccordement
  • Câble 2 m
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Artículo no..: 11705003

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 2 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Artículo no..: 11705661

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 4 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Artículo no..: 11705077

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 5 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Artículo no..: 11705449

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 4 points, longueur 300 mm
Consultar
ITD49H00 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø8...28 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 2048
Raccordement
  • Câble 1 m
Consultar
ITD49H00 - Sorties Sinus Shaft type
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD69H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD69H00 - Sine signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD69H02 - Rectangular signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD69H02 - Sine signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
HDmag MHAP 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 8192
Interface
  • SSI
Connection
  • Flange connector M23, 17-pin
Consultar
HDmag MHGE 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Consultar
HDmag MHGP 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 64 … 8192
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima