• Imagen
  • Nombre del producto
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Connection

filtrar por características

Model

Function

Hollow shaft

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Imagen Nombre del producto Shaft type Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Connection
MAGRES EAM360R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cable 2 m
Consultar
EAM500-K - analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet rotor bore)
  • M7 screw
Interface
  • Analog
Connection
  • Cable 0.3 m, radial
Consultar
MAGRES EAM580R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cable 2 m
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima