• Imagen
  • Nombre del producto
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Connection
Temperature -40 °C
Resetear el filtro

filtrar por características

Model

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Imagen Nombre del producto Shaft type Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Connection
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Artículo no..: 11705003

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 2 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Artículo no..: 11705661

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 4 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Artículo no..: 11705077

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 5 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Artículo no..: 11705449

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 4 points, longueur 300 mm
Consultar
ITD49H00 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø8...28 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 2048
Raccordement
  • Câble 1 m
Consultar
ITD49H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø8...28 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 64
Raccordement
  • Câble 1 m
Consultar
ITD69H00 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 128 … 4096
Raccordement
  • Câble 1 m
Consultar
ITD69H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 128
Raccordement
  • Câble 1 m
Consultar
ITD69H02 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 128 … 4096
Raccordement
  • Câble 1 m
Consultar
ITD69H02 - Sorties Sinus Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD89H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 8192
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD89H00 - Sine signal Shaft type
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
HDmag MHGE 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Consultar
HDmag MHGE 200 Shaft type
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 8192
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Consultar
HDmag MHGE 400 Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 16384
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Consultar
HDmag MHGE 800 Shaft type
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 32768
Sinewave cycles per revolution
  • 512
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima