En comparación con los sistemas almacenados, los encoders sin rodamientos ahorran mucho espacio gracias a su escasa profundidad de instalación. Con su diseño compacto y la sencilla realización de grandes diámetros de eje, pueden integrarse directamente en la mecánica existente. Sin necesidad de una ampliación exterior desprotegida y costosa.
El muestreo magnético permite grandes distancias entre el sensor y la medida materializada (normalmente un anillo magnético o un imán central).
Esto significa que pueden estar estructuralmente separados y que se puede prescindir de los rodamientos de bolas de precisión que suelen utilizarse en los encoders.
Las tolerancias de montaje son relativamente elevadas. Esto ofrece más flexibilidad en la construcción y el montaje. Al mismo tiempo, la ausencia de rodamientos no produce un desgaste convencional.
De esta forma, los encoders resisten al polvo, la suciedad o las fibras textiles, resisten las corrientes del eje o a las cargas de los rodamientos y resisten a las vibraciones y los impactos.