• Imagen
  • Nombre del producto
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Position resolution

filtrar por características

Pulses/waves per revolution

Protection EN 60529

Imagen Nombre del producto Shaft type Pulses per revolution Position resolution
HDmag flex MIR 3000F Shaft type
  • ø300...3185 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 131072
Consultar
HDmag flex MIR 350A Shaft type
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 131072
Consultar
HDmag flex MQR 3000F Shaft type
  • ø300...3185 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1024 … 4096
Position resolution
  • 0...20 bit singleturn
Consultar
HDmag flex MQR 350A Shaft type
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1024 … 4096
Position resolution
  • 0...20 bit singleturn
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima