• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Range of switching speed

Switching outputs

Connection

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Range of switching speed Switching outputs
ES 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 650...6000 rpm
Switching outputs
  • 1 output, speed control
ES 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 200...5000 rpm
Switching outputs
  • 3 outputs, speed control
POG 9 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
POG 9 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
POG 90 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
POG 90 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
HOG 10 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 10 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
POG 10 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 10 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
HOG 11 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 11 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
POG 11 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 11 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
TDP 0,2 + ESL 90, TDPZ 0,2 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
TDP 0,2 + ESL 93, TDPZ 0,2 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto