Gama de productos
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

Para encoders y sensores estándar no certificados

GMM230S

Entradas:

  • 2 encoders seno/coseno
  • 2 encoders incrementales RS422
  • 2 encoders incrementales HTL /PNP, interruptores de proximidad o señales de control
  • Serie GMM230 con salida para separar seno/coseno y RS422
Al producto
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

Para encoders seno/coseno con certificado SIL

GMM240S

Entradas:

  • 1 encoder seno/coseno (SIL3/PLe)
  • 2 señales de control HTL / PNP
  • Serie GMM240S con salida para separar seno/coseno y RS422
Al producto
Display and operator unit – Display and handheld device

Unidad de indicación y de mando

GMI230

  • Fácil parametrización de los monitores de velocidad de rotación GMM2xxS
  • Pantalla táctil con menú intuitivo
  • Pantalla OLED
  • Editar, guardar y cargar los parámetros
Al producto
PC configuration software

Software de parametrización para PC

OS6.0

  • Fácil parametrización de los monitores de velocidad de rotación GMM2xxS
  • Menú intuitivo
  • Editar, guardar y cargar los parámetros

Sus ventajas
  • Simplifica la certificación de su aplicación
    • Controlador de movimiento con certificado SIL3 según las normas EN 61508 y EN 62061 y con certificado PLe según la norma EN ISO 13849-1 cat. 3
  • Seguridad funcional realizada con componentes estándar
    • Utilización de encoders e interruptores de proximidad estándar, componentes estándar de conformidad con la Directiva 2006/42/CE de máquinas
  • Integración eficiente de múltiples funciones de seguridad
    • Evaluación segura de las señales seno/coseno, HTL, RS422 de encoders incrementales, así como de señales HTL / PNP de, por ejemplo, interruptores de proximidad
  • Fácil integración en las instalaciones existentes
    • Utilización de los sensores existentes, menos necesidad de sensores suplementarios, integración del controlador de movimiento en los circuitos de seguridad existentes
  • Simplificación del cableado
    • Divisor de señales integrado para transmitir las señales de entrada al control y al convertidor de frecuencia, rápida conversión interna de la señal de velocidad en valores analógicos
  • Rápida puesta en marcha, fácil parametrización y diagnóstico
    • LED de estado, unidad de mando GMI230S desmontable, con pantalla táctil de texto claro, software de parametrización para PC OS6, de manejo intuitivo

Aplicaciones

La automatización industrial exige con frecuencia una monitorización de los valores límite relacionados con la velocidad de rotación como las revoluciones máximas y mínimas, la parada o la dirección de rotación. Los monitores de velocidad de rotación de Baumer se emplean donde se exigen criterios de seguridad muy estrictos para la seguridad y fiabilidad de una instalación. Los monitores de velocidad de rotación de la serie GMM, con doble certificado según las normas DIN 61508 e ISO 13849, ofrecen máxima seguridad sobre todo cuando las exigencias de protección para las personas y la máquina son muy estrictas.

Los monitores de velocidad de rotación SIL3/PLd sirven para realizar funciones de seguridad, por ejemplo, en los ámbitos siguientes:

  • Accionamientos
  • Fábricas de acero y laminación
  • Grúas y sistemas de elevación
  • Petróleo y gas
  • Explotaciones mineras
  • Plantas de aerogeneradores
  • Escenarios de teatros
  • Centrifugadoras
  • Equipos de transporte y alimentación
  • Sistemas de manipulación
  • Vehículos sin conductor
  • Máquinas de dosificación y envasado
  • Cortadoras, punzonadoras y prensas
  • Husillos de alta frecuencia
  • Máquinas farmacéuticas
  • Sierras
  • Todas las aplicaciones en las que el operario se mueva en la zona de peligro

Descargas
Brochures / Catalogs

Hasta la cima