• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Open-circuit voltage

filtrar por características

Size (flange)

Solid shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Open-circuit voltage
TDP 13, TDPZ 13 Size (flange)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Shaft type
  • ø14...18 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 20...200 mV per rpm
Consultar
TG 74 d Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø14 mm solid shaft
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima