• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Open-circuit voltage

filtrar por características

Size (flange)

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Open-circuit voltage
GT 7 Size (flange)
  • ø85 mm
Shaft type
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
Consultar
GT 9 Size (flange)
  • ø89 mm
Shaft type
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Open-circuit voltage
  • 10...20 mV per rpm
Consultar
GTB 9 Size (flange)
  • ø95 mm
Shaft type
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Open-circuit voltage
  • GTB 9.06: 10...20 mV per rpm
  • GTB 9.16: 60 mV per rpm
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima