• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Open-circuit voltage
  • Availability

filtrar por características

Size (flange)

Open-circuit voltage

Connection

Option

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Open-circuit voltage Availability
GTF7.16L/460 KM274999

Artículo no..: 11081493

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
GTF7.16L/460 KM982792G06

Artículo no..: 11085126

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
GTF7.16L/460 KM982792G07

Artículo no..: 11085128

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
GTF7.16L/460 KM982792G13

Artículo no..: 11094698

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
GTF7.16L/460 KM982792G25

Artículo no..: 11094700

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
GTF7.16L/460 KM982792G33

Artículo no..: 11080292

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
TDP0,2 LS-4 KM194860

Artículo no..: 11167462

Size (flange)
  • ø86.5 mm
Shaft type
  • ø7 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
TDP0,2 LT-4 B10 55

Artículo no..: 11070721

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
TDP0,2E LS-2 544203

Artículo no..: 11252180

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø14 x 28 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 120 V per 1000 rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
TDP0,2E LS-4 0099004030

Artículo no..: 11252181

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø7 x 30 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
TDP0,2E LS-4 FOB2085Z152

Artículo no..: 11097784

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø7 x 30 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Artículo no..: 11070726

Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima