• Imagen
  • Nombre del producto
  • Application area
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability
25.4 mm x 10 mm x 89 mm
0 ... 500 μm/m
Resetear el filtro

filtrar por características

Application area

Output signal

Dimensions

Nominal strain

Imagen Nombre del producto Application area Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST76-B500I

Artículo no..: 11242294

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST76-B500L

Artículo no..: 11242295

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST76-B500P

Artículo no..: 11242292

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • mV/V
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST76-B500U

Artículo no..: 11242293

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima