• Imagen
  • Nombre del producto
  • Application area
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability
± 10 VDC
Industrial indoor environment
Resetear el filtro

filtrar por características

Application area

Output signal

Dimensions

Nominal strain

Imagen Nombre del producto Application area Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST53-A102U

Artículo no..: 11242299

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST53-A202U

Artículo no..: 11244543

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST53-A250U

Artículo no..: 11244456

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST76-B500U

Artículo no..: 11242293

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima