• Imagen
  • Nombre del producto
  • Application area
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability
0 ... 1000 μm/m
4 ... 20 mA
Resetear el filtro

filtrar por características

Application area

Output signal

Dimensions

Nominal strain

Imagen Nombre del producto Application area Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST53-A102I

Artículo no..: 11244542

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST55R-28.102.TI1.A5

Artículo no..: 11707528

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima