Strain Probes – DSRK – Robust measuring probe DSRK – Strain probes

Sondas de medida

  • Medida de extensión en perforaciones profundas hasta más de 2 m
  • Robusta y sin mantenimiento
  • Instalaciones permanentes
  • Para entornos industriales difíciles
  • Electrónica del amplificador integrada
Al producto
Strain pin

Sonda de medida

  • Medida de la extensión en perforaciones
  • Instalaciones permanentes
  • Construcción compacta
  • Económica medición de fuerza a través de la deformación

Vídeo "Robusta sonda extensiométrica"
 

La robusta sonda de medida de extensión DSRK trabaja sobre la base de las galgas extensiométricas encoladas. Una característica actualmente exclusiva. La combinación de esta tecnología con el nuevo diseño del cabezal de medida proporcionan a la sonda mayor robustez en el montaje y mayor vida útil en comparación que los modelos comparables disponibles en el mercado. La sofisticada geometría del cabezal junto con la entrada plana y el sólido mecanismo de fijación simplifican el montaje y suprimen el riesgo de daños. Todo ello permite ahorrar tiempo y dinero en el montaje.


Su ventaja
  • Aumento de la productividad de las máquinas
    • Paros de las máquinas más cortos, al requerir mantenimiento
  • Mayor rendimiento de las máquinas
    • Aptitud para temperaturas más altas gracias al diseño sin elastómeros
  • Optimización de la logística
    • Por su construcción sin mantenimiento no es necesario mantener repuestos en almacén
    • Medición de fuerzas en largueros de diferentes diámetros con un solo sensor
  • Mejora de la capacidad de las máquinas
    • Señales de medida independientes del envejecimiento gracias al uso de galgas extensiométricas adheridas
    • Protección frente a daños mayores (sobrecarga de largueros, deterioro de moldes)
    • Fuerza de cierre suficiente
    • Mejor dominio y regulación de los procesos
    • Controles de calidad con justificante de los parámetros del proceso
  • Ahorro de costes de montaje
    • Permite cambiar el sensor sin necesidad de configurar de nuevo los parámetros de la máquina gracias al ajuste de fábrica a la extensión
    • Cambios sin riesgos gracias al robusto cabezal de medida

Aplicaciones

Tecnología


Hasta la cima