• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction
  • Availability

filtrar por características

Measuring range

Force direction

Type

Model series

Imagen Nombre del producto Measuring range Dimensions Type Force direction Availability
DLM20-BU.201.CP3.M4

Artículo no..: 11217577

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DLM20-IN.201.TP3.M4

Artículo no..: 11217610

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DLM20-SO.201.TP3.M4

Artículo no..: 11217605

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DLM30-BU.201.CP3.C4

Artículo no..: 11217613

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DLM30-IN.201.TP3.C4

Artículo no..: 11217757

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DLM30-SO.201.TP3.C4

Artículo no..: 11217619

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima