• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction
  • Availability

filtrar por características

Measuring range

Force direction

Type

Model series

Imagen Nombre del producto Measuring range Dimensions Type Force direction Availability
DLM20-BU.202.CP3.M4

Artículo no..: 11217601

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Consultar
DLM30-BU.202.CP3.C4

Artículo no..: 11217616

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Consultar
DLM30-IN.202.TP3.C4

Artículo no..: 11217780

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Consultar
DLM30-SO.202.TP3.C4

Artículo no..: 11217622

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Consultar
DLM40-BU.202.CP3.C4

Artículo no..: 11217782

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Consultar
DLM40-IN.202.TP3.C4

Artículo no..: 11217790

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Consultar
DLM40-SO.202.TP3.C4

Artículo no..: 11217786

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima