• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction
  • Availability

filtrar por características

Measuring range

Force direction

Type

Model series

Imagen Nombre del producto Measuring range Dimensions Type Force direction Availability
DLRx L003 Measuring range
  • 0 ... 10 kN
  • 0 ... 20 kN
  • 0 ... 30 kN
  • 0 ... 50 kN
  • 0 ... 100 kN
Dimensions
  • Ø 155 mm x 46 mm
Type
  • Membrane
Force direction
  • Tension/Compression
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima