• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

filtrar por características

Product group

Sensing distance max.

Housing

Output circuit/interface

Housing version

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAR 18I6912/S14G

Artículo no..: 10162125

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 18U6912/S14G

Artículo no..: 10160748

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima