|
|
CombiPress PFMH
|
FS-Range
- El más bajo (hasta 2 bar)
- Bajo (hasta 10 bar)
- Medio (hasta 40 bar)
- Mínimo (hasta 500 mbar)
|
Initial accuracy
- ≤ 0.1 % FS
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
|
Temperature stability
- Máxima estabilidad (hasta 0,1 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
CombiPress PFMN
|
FS-Range
- El más bajo (hasta 2 bar)
- Bajo (hasta 10 bar)
- Medio (hasta 40 bar)
- Alto (hasta 400 bar)
- Mínimo (hasta 500 mbar)
|
Initial accuracy
- ≤ 0.1 % FS
- ≤ 0.5 - 0.7 % FS
|
Temperature stability
- Máxima estabilidad (hasta 0,1 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
PBMH
|
FS-Range
- El más bajo (hasta 2 bar)
- Bajo (hasta 10 bar)
- Medio (hasta 40 bar)
- Mínimo (hasta 500 mbar)
|
Initial accuracy
- ≤ 0.1 % FS
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
|
Temperature stability
- Máxima estabilidad (hasta 0,1 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
PBMH autoclavable
|
FS-Range
- El más bajo (hasta 2 bar)
- Bajo (hasta 10 bar)
- Medio (hasta 40 bar)
- Mínimo (hasta 500 mbar)
|
Initial accuracy
- ≤ 0.1 % FS
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
|
Temperature stability
- Máxima estabilidad (hasta 0,1 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
PBMN flush
|
FS-Range
- El más bajo (hasta 2 bar)
- Bajo (hasta 10 bar)
- Medio (hasta 40 bar)
- Alto (hasta 600 bar)
- Mínimo (hasta 500 mbar)
|
Initial accuracy
- ≤ 0.1 % FS
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
- ≤ 0.5 - 0.7 % FS
|
Temperature stability
- Máxima estabilidad (hasta 0,1 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
PBMN low pressure
|
FS-Range
- El más bajo (hasta 2 bar)
- Bajo (hasta 10 bar)
- Medio (hasta 40 bar)
- Mínimo (hasta 500 mbar)
|
Initial accuracy
- ≤ 0.1 % FS
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
- ≤ 0.5 - 0.7 % FS
|
Temperature stability
- Máxima estabilidad (hasta 0,1 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
PBMN high pressure
|
FS-Range
- Alto (hasta 600 bar)
- Máximo (> 600 bar)
|
Initial accuracy
- ≤ 0.1 % FS
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
- ≤ 0.5 - 0.7 % FS
|
Temperature stability
- Máxima estabilidad (hasta 0,1 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
PBMR
|
FS-Range
- El más bajo (hasta 2 bar)
- Bajo (hasta 10 bar)
- Medio (hasta 40 bar)
- Mínimo (hasta 500 mbar)
|
Initial accuracy
- ≤ 0.1 % FS
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
- ≤ 0.5 - 0.7 % FS
|
Temperature stability
- Máxima estabilidad (hasta 0,1 % FS / 10 K)
|
|
|
|